제품 게시
1100 Series - Single Hung - Transom
Ply Gem

1100 Series - Single Hung - Transom

별점 4.6/54.6(19 리뷰)

You can count on 1100 series windows for performance, style and value in a low-maintenance vinyl window line that provides the energy-efficient options your new home needs.

Extend the height of your patio door with a fixed, horizontal transom window mulled overhead.

Add elegance to your sliding patio door with an architectural segmented transom window installed individually above the
patio door

기술 사양
  • 특징 참조1100_series-transom
  • 제품군Windows
  • 제품분류1100 Vinyl Series
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-06-26
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료Vinyl
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리창 - Transom Window
  • IFC 분류창
  • UNSPSC 이름Windows
  • UNSPSC 코드301716
  • Uniclass 2015 코드EF_25_30
  • Uniclass 2015 설명Doors and windows
  • CSI 마스터 형식 2014 코드08 50 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Windows
  • OmniClass 번호23-17 13 00
  • OmniClass 제목Windows
  • CSI 단일 형식 II 코드B2020
  • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Windows