제품 게시
4880 Series - 2-Panel Bypass Door
Ply Gem

4880 Series - 2-Panel Bypass Door

별점 4.8/54.8(6 리뷰)

The 4880 Series Multi-Slide Patio Door creates an elegant glass wall of breathtaking views when closed and opens wide to create seamless indoor/outdoor spaces perfect for entertaining and relaxation. Dramatic sizes available in 2-, 3-, and 4-panel cascading or pocket door configurations for openings up to 16 feet long by 8 feet tall.

기술 사양
  • 특징 참조4880_2-Panel_Bypass_Door
  • 제품군Doors
  • 제품분류4880 Aluminum Multi-Slide Patio Door
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-06-23
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리문 - 미닫이 문
  • IFC 분류
  • UNSPSC 이름Doors
  • UNSPSC 코드301715
  • Uniclass 2015 코드EF_25_30
  • Uniclass 2015 설명Doors and windows
  • CSI 마스터 형식 2014 코드08 32 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Sliding Glass Doors
  • OmniClass 번호23-17 11 23 13
  • OmniClass 제목Sliding All Glass Doors
  • CSI 단일 형식 II 코드B2030
  • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Doors