제품 게시
4880 Series - 4-Panel Bypass Door
4880 Series - 4-Panel Bypass Door
4880 Series - 4-Panel Bypass Door
4880 Series - 4-Panel Bypass Door
    Ply Gem

    4880 Series - 4-Panel Bypass Door

    별점 4.4/54.4(7 리뷰)

    The 4880 Series Multi-Slide Patio Door creates an elegant glass wall of breathtaking views when closed and opens wide to create seamless indoor/outdoor spaces perfect for entertaining and relaxation. Dramatic sizes available in 2-, 3-, and 4-panel cascading or pocket door configurations for openings up to 16 feet long by 8 feet tall.

    기술 사양
    • 특징 참조4880_4-Panel_Bypass_Door
    • 제품군Doors
    • 제품분류4880 Aluminum Multi-Slide Patio Door
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-06-23
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 제조국가미국
    분류
    • BIMobject 카테고리문 - 미닫이 문
    • IFC 분류
    • UNSPSC 이름Doors
    • UNSPSC 코드301715
    • Uniclass 2015 코드EF_25_30
    • Uniclass 2015 설명Doors and windows
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 32 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Sliding Glass Doors
    • OmniClass 번호23-17 11 23 13
    • OmniClass 제목Sliding All Glass Doors
    • CSI 단일 형식 II 코드B2030
    • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Doors