제품 게시
MIRROR CABINET KLARA 600
MIRROR CABINET KLARA 600
    Polaria

    MIRROR CABINET KLARA 600

    Stylish mirror cabinet with double-sided mirror doors. Mirrors reach all the way under the cabinet so no separate handles are needed. Klara is a mirror cabinet with a canopy LED-light and strong and quiet hinges which can be adjusted. There are two movable shelves and double socket which can be on the right or the left side. Available with three width and two colour alternatives.

    기술 사양
    • 특징 참조mirror-cabinet-klara-600
    • 제품군Mirror cabinets
    • 제품분류Integrated lights
    • 게시일2025-10-08
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)700
    • 너비(mm)600
    • 깊이(mm)190
    관련성
    • 주 재료파우더 코팅 강철
    • 순 중량(Kg)16
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 거울
    • ETIM 코드EC011384
    • ETIM 이름Washbasin top cabinet

    지역 가용성

    유럽
    노르웨이
    덴마크
    스웨덴
    핀란드

    비슷한 제품

    별점 4.5/5 4.5 (70)
    별점 3.9/5 3.9 (11)
    별점 4.8/5 4.8 (34)
    별점 4.6/5 4.6 (26)