제품 게시
Polaria Lumena 550
Polaria Lumena 550
    Polaria

    Polaria Lumena 550

    A mirror cabinet with light can easily be the only source of light in the bathroom. The practicality of Polaria mirror cabinets with light comes from their simple but functional design. All Polaria mirror cabinets have double-sided mirror doors to ease the everyday life.

    기술 사양
    • 특징 참조polaria-lumena-550
    • 제품군Mirror cabinets
    • 제품분류Integrated lights
    • 게시일2025-10-08
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)700
    • 너비(mm)550
    • 깊이(mm)155
    관련성
    • 주 재료파우더 코팅 강철
    • 설계국가핀란드
    • 제조국가핀란드
    • 순 중량(Kg)11
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 거울
    • ETIM 코드EC011384
    • ETIM 이름Washbasin top cabinet

    지역 가용성

    유럽
    노르웨이
    덴마크
    스웨덴
    핀란드

    비슷한 제품

    별점 4.5/5 4.5 (70)
    별점 3.9/5 3.9 (11)
    별점 4.8/5 4.8 (34)
    별점 4.6/5 4.6 (26)