제품 게시
Polaria Nora 600
Polaria Nora 600
Polaria Nora 600
    Polaria

    Polaria Nora 600

    Polaria's mirror cabinets are a sustainable choice that can handle splashes, as the powder-coated steel is highly resistant to humid conditions. Behind the double-sided mirrored doors, there is plenty of storage space. The cabinet features a light source that the consumer can replace themselves.

    기술 사양
    • 특징 참조polaria-nora-600
    • 제품군Mirror cabinets
    • 제품분류Integrated lights
    • 게시일2025-10-08
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)700
    • 너비(mm)620
    • 깊이(mm)180
    관련성
    • 주 재료파우더 코팅 강철
    • 설계국가핀란드
    • 제조국가핀란드
    • 순 중량(Kg)13
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 거울

    지역 가용성

    유럽
    노르웨이
    덴마크
    스웨덴
    핀란드

    비슷한 제품

    별점 4.5/5 4.5 (70)
    별점 3.9/5 3.9 (11)
    별점 4.8/5 4.8 (34)