제품 게시
System B09-02
Polyglass

System B09-02

Green roof with bituminous waterproofing membrane, non-insulated

사양
  • LAYER MATERIAL
    Structure Reinforced concrete slab
    Primer IDROPRIMER
    Waterproofing membrane
    first layer
    POLYFLEX EL C
    Waterproofing membrane
    second layer
    ANTIRADICE EL C
    Double separation layer MAPEPLAN PE
    macro-perforated
    MAPEPLAN PE
    micro-perforated
    Protection layer Concrete slab
    Hydraulic protection IDROPLAST ANTIRADICE
    Filter and drainage layers As designed
    Soil Growing substrate

    *NOTE:
    The alternative products are inserted in the library file "MaterialsPolyglass_ENG.adsklib"

기술 사양
  • 특징 참조system-b09-02
  • 제품군Waterproofing membrane
  • 제품분류Bituminous membranes
  • 유형조립식 (다중 개체)
  • 게시일2022-11-10
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료Bitumen
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - Waterproofing & Membranes
  • IFC 분류지붕
  • UNSPSC 이름Roofing membranes
  • UNSPSC 코드30151505
  • Uniclass 2015 코드Ac_85_70_40
  • Uniclass 2015 설명Insulating and waterproofing retrofitted living roofs
  • CSI 마스터 형식 2014 코드07 13 52
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Modified Bituminous Sheet Waterproofing
  • OmniClass 번호23-13 25 17 13 15
  • OmniClass 제목Modified Bituminous Sheet Waterproofing
  • CSI 단일 형식 II 코드B3010
  • CSI 단일 형식 II 제목Roof Coverings