제품 게시
System S04-TM1.25 BROOF
Polyglass

System S04-TM1.25 BROOF

Broof exposed roof with induction mechanically fixed TPO/FPO synthetic waterproofing membrane, with mechanically fixed thermal insulation

사양
  • LAYER MATERIAL
    Structure Reinforced concrete slab
    Primer IDROPRIMER
    Vapor barrier POLYVAP RADONSHIELD
    P-AL
    Mechanically fixed thermal insulation layer EPS 200 kPa
    Separation layer VELO VETRO DH 120 TL
    Mechanically fixed
    waterproofing membrane
    MAPEPLAN T M 18
    BROOF (t2)

    *NOTE:
    The alternative products are inserted in the library file "MaterialsPolyglass_ENG.adsklib"

기술 사양
  • 특징 참조system-s04-tm124-broof
  • 제품군Waterproofing membrane
  • 제품분류Synthetic membranes
  • 유형조립식 (다중 개체)
  • 게시일2022-11-21
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료Thermoplastic olefin (TPO)
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - Waterproofing & Membranes
  • IFC 분류지붕
  • UNSPSC 이름Roofing membranes
  • UNSPSC 코드30151505
  • Uniclass 2015 코드Ac_85_70_40
  • Uniclass 2015 설명Insulating and waterproofing retrofitted living roofs
  • CSI 마스터 형식 2014 코드07 13 54
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Thermoplastic Sheet Waterproofing
  • OmniClass 번호23-13 25 17 13 17
  • OmniClass 제목Thermoplastic Sheet Waterproofing
  • CSI 단일 형식 II 코드B3010
  • CSI 단일 형식 II 제목Roof Coverings