GRAFT FR Damper is used to fire proof ventilation ducts which penetrate fire rated constructions such as fire compartments and fire walls; preventing the passage of fire and smoke (surrounding and inside the ventilation duct).
The product consists of a steel casing and contains horizontal steel blades, treated with a technically advanced heat expanding graphite which closes off the whole damper in a fire. The aperture surrounding the dampers are fire sealed with GRAFT fire stopping products.
The damper can be installed in the fire seal and the ventilation ducting attached, or the damper can be connected to the ducting and then fire sealed.
The aperture where the ducts pass through can include one or multiple ventilation ducts. One can also pass through other technical services such as cables, cable trays and pipes within the same aperture.
Available in the following sizes: Ø63, Ø80, Ø100, Ø125, Ø160, Ø200, Ø250, Ø315, Ø400, Ø500, Ø630, Ø800, Ø1000, Ø1250
지역 가용성
| 유럽 |
|---|
건지 |
그리스 |
네덜란드 |
노르웨이 |
덴마크 |
독일 |
라트비아 |
러시아 |
루마니아 |
뤽상부르 |
리투아니아 |
리히텐슈타인 |
맨섬 |
모나코 |
몬테네그로 |
몰도바 |
몰타 |
바티칸 시국 |
벨기에 |
벨로루시 |
보스니아 헤르체고비나 |
북마케도니아 |
불가리아 |
산마리노 |
세르비아 |
스발바르 얀마옌 제도 |
스웨덴 |
스위스 |
스페인 |
슬로바키아 |
슬로베니아 |
아이슬란드 |
아일랜드 |
안도라 |
알바니아 |
에스토니아 |
영국 |
오스트리아 |
올란드 제도 |
우크라이나 |
이탈리아 |
저지섬 |
지브롤터 |
체코 공화국 |
크로아티아 |
키프러스 |
페로 제도 |
포르투갈 |
폴란드 |
프랑스 |
핀란드 |
헝가리 |