제품 게시
Shower door - split - C53FBS21
Ponte Giulio

Shower door - split - C53FBS21

Split doors shower enclosure - C53FBS21

사양
  • Split doors shower enclosure 90x90 cm - C53FBS21

기술 사양
  • 특징 참조C53FBS21
  • 제품군Safe bathroom
  • 제품분류Bathroom accessories
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-11-16
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)900
  • 너비(mm)900
  • 깊이(mm)1950
관련성
  • 주 재료유리
  • 부 재료알루미늄
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
  • 순 중량(Kg)53
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Shower screens
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Bathtub or shower enclosures
  • UNSPSC 코드30181507
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 설명Shower enclosures
  • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 19
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Tub and Shower Enclosures
  • OmniClass 번호23-31 17 17
  • OmniClass 제목Shower Enclosures

지역 가용성

북미 남아메리카