제품 게시
hug collection - wall hung cabinet - F47APS06
Ponte Giulio

hug collection - wall hung cabinet - F47APS06

Wall hung cabinet with shelfs - F47APS06

사양
  • Wall hung cabinet with shelfs - F47APS06

기술 사양
  • 특징 참조F47APS06
  • 제품군Safe bathroom
  • 제품분류Bathroom accessories
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-02-27
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1170
  • 너비(mm)200
  • 깊이(mm)171
관련성
  • 주 재료MDF 보드
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
  • 순 중량(Kg)9
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 가구
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 코드56
  • Uniclass 2015 코드EF_40_30
  • Uniclass 2015 설명Furnishings
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 00 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Furnishings
  • OmniClass 번호23-31 25 13
  • OmniClass 제목Bathroom Cabinets
  • CSI 단일 형식 II 코드E20
  • CSI 단일 형식 II 제목FURNISHINGS

지역 가용성

북미 남아메리카