제품 게시
ADA rectangular folding seat - G25JDS22
Ponte Giulio

ADA rectangular folding seat - G25JDS22

별점 3.7/53.7(6 리뷰)

Rectangular folding HPL shower seat. Antimicrobial vinyl coated frame with zinc-plated steel core. 10mm thick HPL seat top - G25JDS22

사양
  • 450LB load capacity  

    ADA 

    Antimicrobial frame

    Additional frame and flange colors available  Install hardware included for wood stud 

    Tension hinge prevents seat dropping 

    Rust proof  

    Lifetime warranty - G25JDS22

기술 사양
  • 특징 참조G25JDS22
  • 제품군Safe bathroom
  • 제품분류Seats and stools
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-06-24
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)9
  • 너비(inches)34
  • 깊이(inches)15
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 부 재료라미네이트
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
  • 순 중량(Lbs)24
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76
  • Uniclass 2015 설명Sanitary accessories

지역 가용성

북미 남아메리카