제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
porcher/products/7bef496c-b155-49e5-8bc3-a010f6310542
홈
카테고리
위생
수도꼭지
Mitigeur Thermostatique Douche Mural Precitherm- D0356AA/Porcher
사용 불가: 미국
Porcher
팔로우
Mitigeur Thermostatique Douche Mural Precitherm- D0356AA/Porcher
Mitigeur Thermostatique Douche Mural Precitherm- D0356AA/Porcher
다운로드
기술 사양
기술 사양
특징 참조
D0356
제품군
PRECITHERM
제품분류
Shower Mixer
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2017-04-03
에디션 넘버
1
높이(mm)
70
너비(mm)
296
깊이(mm)
109
링크
링크
제품 URL
http://www.idealspec.fr
설치 안내
http://www.idealspec.fr
관련성
관련성
주 재료
놋쇠
순 중량(Kg)
2.2
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 수도꼭지
IFC 분류
위생 터미널
Uniclass 2015 코드
Pr_40_20_87_75
Uniclass 2015 설명
Shower fittings package
지역 가용성
유럽
프랑스
비슷한 제품
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
다운로드
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
다운로드
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
다운로드
FontanaShowers
Fontana Rio Classic Oil Rubbed Bronze Bathroom Sink Faucet
다운로드
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
다운로드
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
다운로드