제품 게시
OLYOS BSH/TH MXR EXPSD CHR C3
OLYOS BSH/TH MXR EXPSD CHR C3
    Porcher

    OLYOS BSH/TH MXR EXPSD CHR C3

    OLYOS II | Exposed bath & shower mixer 315x80 mm, 158 mm spout projection, 20.0 l/min (3 bar)
    사양
    • OLYOS II | Exposed bath & shower mixer 315x80 mm, 158 mm spout projection in chrome finish, 20.0 l/min (3 bar) | Thermostatic function, Water & Energy savings, SmartShine, NF certified
    기술 사양
    • 특징 참조D0491
    • 제품군OLYOS
    • 제품분류Shower mixers
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-12-19
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)77
    • 너비(mm)314
    • 깊이(mm)181
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 순 중량(Kg)1.7
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06
    • Uniclass 2015 설명Bathing fittings
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets

    지역 가용성

    유럽
    프랑스