제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
porcher/products/955014dd-feee-4233-a06a-e6c4997d22bb
홈
카테고리
위생
수도꼭지
OKYRIS SHR MXR EXP & SHS 900MM
사용 불가: 미국
Porcher
팔로우
OKYRIS SHR MXR EXP & SHS 900MM
Okyris bar shower valve with fin handles and and 900mm Idealrain shower set
다운로드
사양
사양
Okyris bar shower valve with fin handles and and 900mm Idealrain shower set
기술 사양
기술 사양
특징 참조
D0497
제품군
OKYRIS
제품분류
Taps & Mixers
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2019-12-19
에디션 넘버
1
높이(mm)
90
너비(mm)
320
깊이(mm)
1008
링크
링크
제품 URL
https://www.idealstandard.fr/produits.html
설치 안내
https://www.idealstandard.fr/produits.html
제품 인증
https://www.idealstandard.fr/service-support/nous-contacter.html
기술 설명
https://www.idealstandard.fr/produits.html
관련성
관련성
주 재료
놋쇠
부 재료
크롬
순 중량(Kg)
3.4
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 수도꼭지
IFC 분류
위생 터미널
ETIM 코드
EC011328
ETIM 이름
Washbasin mixing tap
UNSPSC 이름
Sanitary ware
UNSPSC 코드
301815
Uniclass 2015 코드
Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 설명
Washbasin taps
OmniClass 번호
23-31 11 00
OmniClass 제목
Faucets
CSI 단일 형식 II 코드
C1030
CSI 단일 형식 II 제목
Fittings
지역 가용성
유럽
프랑스
비슷한 제품
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
다운로드
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
다운로드
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
다운로드
FontanaShowers
Fontana Rio Classic Oil Rubbed Bronze Bathroom Sink Faucet
다운로드
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
다운로드
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
다운로드