제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
porcher/products/a8ae3ff4-3161-4970-9448-ed89fb159b30
홈
카테고리
위생
수도꼭지
Mitigeur Thermostatique Douche Mural Easytherm- D0561AA/ Porcher
사용 불가: 미국
Porcher
팔로우
Mitigeur Thermostatique Douche Mural Easytherm- D0561AA/ Porcher
Mitigeur Thermostatique Douche Mural Easytherm- D0561AA/ Porcher
다운로드
기술 사양
기술 사양
특징 참조
D0561
제품군
EASYTHERM
제품분류
Shower Mixer
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2017-04-03
에디션 넘버
1
높이(mm)
69
너비(mm)
306
깊이(mm)
109
링크
링크
제품 URL
http://www.idealspec.fr
설치 안내
http://www.idealspec.fr
관련성
관련성
주 재료
놋쇠
순 중량(Kg)
1.685
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 수도꼭지
IFC 분류
위생 터미널
Uniclass 2015 코드
Pr_40_20_87_75
Uniclass 2015 설명
Shower fittings package
지역 가용성
유럽
프랑스
비슷한 제품
FontanaShowers
Modena Widespread 8"" Antique Brass Bathroom Sink Faucet Dual Handle Mixer Faucet
다운로드
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
다운로드
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
다운로드
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
다운로드
FontanaShowers
Fontana Milan Single Lever Wall Mount Polished Gold 8.27"" (210MM) Sink Faucet
3.3
(
7
)
다운로드
Watts
Non-Freeze Wall Hydrant with NB Box, Integral Vacuum Breaker - HY-725
5.0
(
6
)
다운로드