제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
porcher/products/01555a58-f13b-4c50-a6ee-ac6750d670a6
홈
카테고리
위생
수도꼭지
Mitigeur Lavabo Grande OkyrIS - D0582AA / Porcher
사용 불가: 미국
Porcher
팔로우
Mitigeur Lavabo Grande OkyrIS - D0582AA / Porcher
Mitigeur Lavabo Grande OkyrIS - D0582AA / Porcher
다운로드
기술 사양
기술 사양
특징 참조
D0582
제품군
OKYRIS
제품분류
Basin Mixer
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2017-04-03
에디션 넘버
1
높이(mm)
159
너비(mm)
48
깊이(mm)
160
링크
링크
제품 URL
http://www.idealspec.fr
설치 안내
http://www.idealspec.fr
관련성
관련성
주 재료
놋쇠
순 중량(Kg)
1.547
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 수도꼭지
IFC 분류
위생 터미널
Uniclass 2015 코드
Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 설명
Washbasin taps
지역 가용성
유럽
프랑스
비슷한 제품
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
다운로드
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
다운로드
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
다운로드
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
다운로드
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
다운로드
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
다운로드