제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
porcher/products/0299acc8-9587-49b1-aa8a-c66fcd36622f
홈
카테고리
위생
수도꼭지
OKYRIS - Single hole sink tap
사용 불가: 미국
Porcher
팔로우
OKYRIS - Single hole sink tap
Single hole sink mixer - Height under 114 mm aerator Total height 164 mm Projection 210 mm
다운로드
사양
사양
OKYRIS - Single hole sink tap
기술 사양
기술 사양
특징 참조
D0596
제품군
OKYRIS
제품분류
Taps & Mixers
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2018-05-25
에디션 넘버
1
높이(mm)
305
너비(mm)
450
깊이(mm)
72
링크
링크
제품 URL
http://www.idealspec.fr
설치 안내
http://www.idealspec.fr
제품 인증
http://www.idealspec.fr
기술 설명
http://www.idealspec.fr
관련성
관련성
주 재료
놋쇠
순 중량(Kg)
2.23
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 수도꼭지
IFC 분류
위생 터미널
Uniclass 2015 코드
Pr_40_20_06
Uniclass 2015 설명
Bathing fittings
OmniClass 번호
23-19 25 13 21 17
OmniClass 제목
Fittings
CSI 단일 형식 II 코드
C1030
CSI 단일 형식 II 제목
Fittings
지역 가용성
유럽
프랑스
비슷한 제품
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
다운로드
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
다운로드
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
다운로드
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
다운로드
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
다운로드
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
다운로드