제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
porcher/products/030deba1-80bf-432a-95e9-7a23b2a4a863
홈
카테고리
위생
수도꼭지
Olyos Mit Lav C3 Monot Bonde Metal Chr
사용 불가: 미국
Porcher
팔로우
Olyos Mit Lav C3 Monot Bonde Metal Chr
Olyos Mit Lav C3 Monot Bonde Metal Chr
다운로드
기술 사양
기술 사양
특징 참조
D1113
제품군
OLYOS
제품분류
Basin Mixer
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2017-04-03
에디션 넘버
1
높이(mm)
130
너비(mm)
58
깊이(mm)
132
링크
링크
제품 URL
http://www.idealspec.fr
설치 안내
http://www.idealspec.fr
관련성
관련성
주 재료
놋쇠
순 중량(Kg)
1.683
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 수도꼭지
IFC 분류
위생 터미널
Uniclass 2015 코드
Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 설명
Washbasin taps
지역 가용성
유럽
프랑스
비슷한 제품
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
다운로드
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
다운로드
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
다운로드
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
다운로드
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
다운로드
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
다운로드