제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
porcher/products/2400f132-8ad8-487e-a756-b36dba02a264
홈
카테고리
위생
세면기
REMOVABLE SIPHON H OUTLET
사용 불가: 미국
Porcher
팔로우
REMOVABLE SIPHON H OUTLET
REMOVABLE SIPHON H OUTLET
다운로드
사양
사양
REMOVABLE SIPHON H OUTLET
기술 사양
기술 사양
특징 참조
D5862
제품군
OTHER
제품분류
Installation
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2018-06-18
에디션 넘버
1
높이(mm)
190
너비(mm)
42
링크
링크
제품 URL
http://www.idealspec.fr
설치 안내
http://www.idealspec.fr
관련성
관련성
주 재료
플라스틱
순 중량(Kg)
0.06
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 세면기
IFC 분류
위생 터미널
Uniclass 2015 코드
Pr_40_20_96
Uniclass 2015 설명
Wash basins, sinks and troughs
OmniClass 번호
23-31 13 00
OmniClass 제목
Sinks
지역 가용성
유럽
프랑스
비슷한 제품
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
3.9
(
15
)
다운로드
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
다운로드
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
다운로드
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
다운로드
Sloan Valve
ELC-83000 SloanStone® 3-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
5.0
(
13
)
다운로드
Gerber Plumbing Fixtures
Hayes Wall Hung Lavatory,20" Width x 18" Depth x 10 1/2" Height, 4" Centers
4.2
(
5
)
다운로드