제품 게시
AQUA - Shower set Hand shower 1 jet - Ø 7 cm
AQUA - Shower set Hand shower 1 jet - Ø 7 cm
    Porcher

    AQUA - Shower set Hand shower 1 jet - Ø 7 cm

    Shower set Hand shower 1 jet - Ø 7 cm -
    사양
    • AQUA - Shower set Hand shower 1 jet - Ø 7 cm
    기술 사양
    • 특징 참조D6041
    • 제품군AQUA
    • 제품분류Showers
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-05-25
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)152
    • 너비(mm)253
    • 깊이(mm)126
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 순 중량(Kg)0.46
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드SL_35_80_80
    • Uniclass 2015 설명Showers
    • OmniClass 번호23-31 17 00
    • OmniClass 제목Showers

    지역 가용성

    유럽
    프랑스