제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
porcher/products/0bcfa0cf-96a7-44d2-9c3d-458db4fbecf3
홈
카테고리
위생
욕실 소품
AQUA - Shower bar only
사용 불가: 미국
Porcher
팔로우
AQUA - Shower bar only
Shower bar only -
다운로드
사양
사양
AQUA - Shower bar only
기술 사양
기술 사양
특징 참조
D6042
제품군
AQUA
제품분류
Accessories
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2018-05-25
에디션 넘버
1
높이(mm)
150
너비(mm)
740
깊이(mm)
80
링크
링크
제품 URL
http://www.idealspec.fr
설치 안내
http://www.idealspec.fr
제품 인증
http://www.idealspec.fr
기술 설명
http://www.idealspec.fr
관련성
관련성
주 재료
놋쇠
순 중량(Kg)
0.34
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 욕실 소품
IFC 분류
위생 터미널
Uniclass 2015 코드
Pr_40_20_76
Uniclass 2015 설명
Sanitary accessories
OmniClass 번호
23-31 25 00
OmniClass 제목
Toilet and Bath Specialties
지역 가용성
유럽
프랑스
비슷한 제품
Ponte Giulio
Safety grab bar - G99UAS03
다운로드
DURAVIT AG
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
4.4
(
13
)
다운로드
DURAVIT AG
Karree Toilet paper holder 138x138x115 mm - 009955
4.4
(
22
)
다운로드
Ponte Giulio
ADA rectangular folding seat - G25JDS22
3.7
(
6
)
다운로드
Ponte Giulio
Grab bar Stain Steel 99cm - G55JAS07
다운로드
Kohler
K-10545 Traditional 42" ADA compliant grab bar
다운로드