제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
porcher/products/4d82d138-84b9-4241-a989-5cb04f50b8ee
홈
카테고리
위생
샤워실
Aqua L3 Ens Barre Douche 60 3J Chr
사용 불가: 미국
Porcher
팔로우
Aqua L3 Ens Barre Douche 60 3J Chr
3.6
(5 리뷰)
Aqua L3 Ens Barre Douche 60 3J Chr
다운로드
기술 사양
기술 사양
특징 참조
D6046
제품군
AQUA
제품분류
Shower
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2017-04-03
에디션 넘버
1
높이(mm)
603
너비(mm)
156
깊이(mm)
181
링크
링크
제품 URL
http://www.idealspec.fr
설치 안내
http://www.idealspec.fr
관련성
관련성
주 재료
놋쇠
순 중량(Kg)
1.416
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 샤워실
IFC 분류
위생 터미널
Uniclass 2015 코드
Pr_40_20_87_75
Uniclass 2015 설명
Shower fittings package
지역 가용성
유럽
프랑스
비슷한 제품
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
다운로드
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 33", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series - APX6032BFKTC
다운로드
Freedom Showers by Accessibility Professionals
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L
다운로드
DURAVIT AG
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
4.4
(
22
)
다운로드
EverFab
5' Tub-Shower with Simulated Tile - 60" x 32" Exterior Dimensions
5.0
(
5
)
다운로드
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
다운로드