제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
porcher/products/01ee3ba5-e883-4ffb-84d3-387c02aa77f9
홈
카테고리
위생
샤워실
AQUA - Shower set Hand shower 3 jets - Ø 10 cm
사용 불가: 미국
Porcher
팔로우
AQUA - Shower set Hand shower 3 jets - Ø 10 cm
Shower set Hand shower 3 jets - Ø 10 cm -
다운로드
사양
사양
AQUA - Shower set Hand shower 3 jets - Ø 10 cm
기술 사양
기술 사양
특징 참조
D6047
제품군
AQUA
제품분류
Showers
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2018-05-25
에디션 넘버
1
높이(mm)
152
너비(mm)
253
깊이(mm)
126
링크
링크
제품 URL
http://www.idealspec.fr
설치 안내
http://www.idealspec.fr
제품 인증
http://www.idealspec.fr
기술 설명
http://www.idealspec.fr
관련성
관련성
주 재료
놋쇠
순 중량(Kg)
0.59
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 샤워실
IFC 분류
위생 터미널
Uniclass 2015 코드
SL_35_80_80
Uniclass 2015 설명
Showers
OmniClass 번호
23-31 17 00
OmniClass 제목
Showers
지역 가용성
유럽
프랑스
비슷한 제품
EverFab
5' Tub-Shower with Simulated Tile - 60" x 32" Exterior Dimensions
5.0
(
5
)
다운로드
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
다운로드
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
다운로드
FontanaShowers
Bravat Contemporary Chrome Rounded Wall Shower Head
4.4
(
18
)
다운로드
DURAVIT AG
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
4.4
(
22
)
다운로드
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 37", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series
다운로드