제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
porcher/products/dd2579fe-01c1-4554-bc12-dc35c9b0f950
홈
카테고리
위생
거울
ULYSSE - 120 x 2 x (H) 105 cm
사용 불가: 미국
Porcher
팔로우
ULYSSE - 120 x 2 x (H) 105 cm
120 x 2 x (H) 105 cm - Weight : 24,3 kg
다운로드
사양
사양
ULYSSE - 120 x 2 x (H) 105 cm
기술 사양
기술 사양
특징 참조
E0563
제품군
ULYSSE
제품분류
Mirrors
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2018-05-25
에디션 넘버
1
높이(mm)
1070
너비(mm)
1300
깊이(mm)
38
링크
링크
제품 URL
http://www.idealspec.fr
설치 안내
http://www.idealspec.fr
제품 인증
http://www.idealspec.fr
기술 설명
http://www.idealspec.fr
관련성
관련성
순 중량(Kg)
24.3
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 거울
IFC 분류
위생 터미널
Uniclass 2015 코드
Pr_25_71_53
Uniclass 2015 설명
Mirrors
CSI 마스터 형식 2014 코드
08 83 00
CSI 마스터 형식 2014 제목
Mirrors
OmniClass 번호
23-21 37 13 15
OmniClass 제목
Mirrors
지역 가용성
유럽
프랑스
비슷한 제품
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
다운로드
Kohler
Essential Ultrabright 22" x 34" rectangular lighted mirror
다운로드
Ideagroup
ASOLA mirror
4.5
(
70
)
다운로드
Kohler
Essential Ultrabright 22" x 34" rectangular lighted framed mirror
다운로드
Sloan Valve
MF Wide Frame Sloan 2" Wall-hung Wide Frame Mirror
다운로드
Roca
Luna Dome mirror with perimeter light. Colour temperature: 3000K
다운로드