제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
porcher/products/087d04e2-7510-430a-8690-7b3f82625219
홈
카테고리
위생
Urinals
UNILUX - Side apron 75 cm
사용 불가: 미국
Porcher
팔로우
UNILUX - Side apron 75 cm
Side apron 75 cm -
다운로드
사양
사양
UNILUX - Side apron 75 cm
기술 사양
기술 사양
특징 참조
E4832
제품군
UNILUX
제품분류
Bath & Spas
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2018-05-25
에디션 넘버
1
높이(mm)
510
너비(mm)
750
깊이(mm)
40
링크
링크
제품 URL
http://www.idealspec.fr
설치 안내
http://www.idealspec.fr
제품 인증
http://www.idealspec.fr
기술 설명
http://www.idealspec.fr
관련성
관련성
순 중량(Kg)
2.38
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - Urinals
IFC 분류
위생 터미널
UNSPSC 이름
Urinals
UNSPSC 코드
30181506
Uniclass 2015 코드
Pr_40_20_93_82
Uniclass 2015 설명
Wall-hung urinals
CSI 마스터 형식 2014 코드
13 24 26
CSI 마스터 형식 2014 제목
Steam Baths
OmniClass 번호
23-31 21 00
OmniClass 제목
Urinals
지역 가용성
유럽
프랑스
비슷한 제품
Sloan Valve
WEUS 1000.1302 SU-1009 Urinal and ROYAL 186 SMOOTH Flushometer
4.6
(
18
)
다운로드
DURAVIT AG
Urinals Urinal Ben 084737
4.6
(
72
)
다운로드
Sloan Valve
WEUS 1000.1001 SU-1009 Urinal and ROYAL 186 Flushometer
5.0
(
22
)
다운로드
Zurn
Z.L6.SA Hand Washing System with 20” x 18” Wall Hung Lavatory with 0.5 GPM 4in. base AquaSense® sensor faucet with gear-driven ceramic cartridge, hydropower, thermostatic mixing valve
다운로드
Roca
Mini Vitreous china urinal with top inlet
5.0
(
14
)
다운로드
Roca
PROTON Rimless vitreous china urinal, top inlet
5.0
(
6
)
다운로드