제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
porcher/products/ef6ff437-ba9d-43f7-a42b-8d18f5d43e01
홈
카테고리
위생
세면기
MATURA - Sink PMR 65 x 55 cm
사용 불가: 미국
Porcher
팔로우
MATURA - Sink PMR 65 x 55 cm
4.4
(5 리뷰)
PMR washbasin 65 x 55 cm - Without overflow
다운로드
사양
사양
MATURA - Sink PMR 65 x 55 cm
기술 사양
기술 사양
특징 참조
E7657
제품군
MATURA
제품분류
Basins
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2018-05-25
에디션 넘버
1
높이(mm)
520
너비(mm)
650
깊이(mm)
200
링크
링크
제품 URL
http://www.idealspec.fr
설치 안내
http://www.idealspec.fr
제품 인증
http://www.idealspec.fr
기술 설명
http://www.idealspec.fr
관련성
관련성
주 재료
도기
순 중량(Kg)
19
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 세면기
IFC 분류
위생 터미널
Uniclass 2015 코드
Pr_40_20_96
Uniclass 2015 설명
Wash basins, sinks and troughs
OmniClass 번호
23-31 13 00
OmniClass 제목
Sinks
지역 가용성
유럽
프랑스
비슷한 제품
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
다운로드
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
다운로드
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
다운로드
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
다운로드
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
다운로드
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
다운로드