제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
porcher/products/9249623c-4751-4fc1-be1d-5aaa56affbdc
홈
카테고리
위생
Shower trays
LAGO - Washing tray 61 x 60 cm
사용 불가: 미국
Porcher
팔로우
LAGO - Washing tray 61 x 60 cm
Washing tray 61 x 60 cm - Poids : 33 kg
다운로드
사양
사양
LAGO - Washing tray 61 x 60 cm
기술 사양
기술 사양
특징 참조
J3502
제품군
LAGO
제품분류
Shower Trays
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2018-05-25
에디션 넘버
1
높이(mm)
610
너비(mm)
600
깊이(mm)
360
링크
링크
제품 URL
http://www.idealspec.fr
설치 안내
http://www.idealspec.fr
제품 인증
http://www.idealspec.fr
기술 설명
http://www.idealspec.fr
관련성
관련성
순 중량(Kg)
32.06
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - Shower trays
IFC 분류
위생 터미널
Uniclass 2015 코드
Pr_40_20_06_84
Uniclass 2015 설명
Shower trays
OmniClass 번호
23-31 17 00
OmniClass 제목
Showers
지역 가용성
유럽
프랑스
비슷한 제품
Roca
Terran Stonex® rectangular shower tray. Antislip surface. Gravel texture. Extraslim. Includes high-flow drain of 80 mm height and grid matching the colour of the shower tray
다운로드
American Bath Group
Comfort Designs XAB 6036 BF SQ Acrylic Alcove Shower Base with Rear Square Drain in White
다운로드
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Accessible Shower Pan, 60" x 36", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series - APX6036BFPC
다운로드
Freedom Showers by Accessibility Professionals
60" x 37" Freedom Accessible Shower Pan, CENTER DRAIN - APF6036BFPANC
다운로드
Roca
Terran Stonex® rectangular shower tray. Antislip surface. Gravel texture. Extraslim. Includes high-flow drain of 80 mm height and grid matching the colour of the shower tray
다운로드
Kohler
K-9542 Memoirs® 42" x 42" neo-angle single threshold rear center drain shower base
다운로드