제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
porcher/products/1a8c3ccd-5541-40a1-9a6d-155d434f084a
홈
카테고리
위생
화장실
ULYSSE - Raised bowl without flange horizontal outlet
사용 불가: 미국
Porcher
팔로우
ULYSSE - Raised bowl without flange horizontal outlet
Raised bowl without flange horizontal outlet - With flap holes
다운로드
사양
사양
ULYSSE - Raised bowl without flange horizontal outlet
기술 사양
기술 사양
특징 참조
P0066
제품군
ULYSSE
제품분류
Toilets
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2018-05-25
에디션 넘버
1
높이(mm)
830
너비(mm)
385
깊이(mm)
700
링크
링크
제품 URL
http://www.idealspec.fr
설치 안내
http://www.idealspec.fr
제품 인증
http://www.idealspec.fr
기술 설명
http://www.idealspec.fr
관련성
관련성
주 재료
도기
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 화장실
IFC 분류
위생 터미널
Uniclass 2015 코드
Pr_40_20_93_94
Uniclass 2015 설명
WC pans
CSI 마스터 형식 2014 코드
10 28 13
CSI 마스터 형식 2014 제목
Toilet Accessories
OmniClass 번호
23-31 19 00
OmniClass 제목
Toilets
지역 가용성
유럽
프랑스
비슷한 제품
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
12
)
다운로드
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
다운로드
DURAVIT AG
210409 Starck 3 Floorstanding toilet for combination
4.4
(
49
)
다운로드
Roca
MERIDIAN Toilet
4.6
(
47
)
다운로드
Zurn
Z.WC4.AM Manual Zurn One Floor Mounted ADA Height Toilet System with 1.28 GPF Flush Valve
다운로드
TOTO USA Inc
Glaston™ Two-Piece Toilet - 1.28 GPF
다운로드