제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
porcher/products/afd93437-334d-4ae1-bc78-e42972741a0b
홈
카테고리
위생
위생
SEPTA PRO P3 SINGLE FLUSH PLATE
사용 불가: 미국
Porcher
팔로우
SEPTA PRO P3 SINGLE FLUSH PLATE
Septa Pro P3, control plate, single flow, pneumatic.
다운로드
사양
사양
Septa Pro P3, control plate, single flow, pneumatic. Avaliebale in Brushed Aluminium.
기술 사양
기술 사양
특징 참조
P0108
제품군
SEPTA PRO
제품분류
Flush Plate
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2018-06-18
에디션 넘버
1
높이(mm)
500
너비(mm)
595
깊이(mm)
391
링크
링크
제품 URL
https://www.porcher.com/produits.html
설치 안내
https://www.porcher.com/produits.html
제품 인증
https://www.porcher.com/developpement_durable/normes_et_reglementation.html
기술 설명
https://www.porcher.com/produits.html
관련성
관련성
주 재료
금속
순 중량(Kg)
0.37
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 위생
IFC 분류
위생 터미널
UNSPSC 이름
Sanitary ware
UNSPSC 코드
301815
Uniclass 2015 코드
Pr_75_50_46_31
Uniclass 2015 설명
Flush control devices
OmniClass 번호
23-39 37 15 13
OmniClass 제목
Flushing Gates
지역 가용성
유럽
프랑스
비슷한 제품
Kohler
Celano™ 16-1/2" one-light sconce
다운로드
Kohler
Arendela® Ten-light chandelier
4.2
(
5
)
다운로드
Kohler
Purist® 34" LED linear chandelier
다운로드
Kohler
K-27749-CH06 Terret™ 36" Six-light chandelier
2.7
(
9
)
다운로드
Kohler
Greenwich™ 27" one-light sconce
다운로드
Kohler
Purist® 29-1/2" two-light sconce
다운로드