제품 게시
Ulysse Lavabo 55X46 Blanc
Ulysse Lavabo 55X46 Blanc
Ulysse Lavabo 55X46 Blanc
    Porcher

    Ulysse Lavabo 55X46 Blanc

    별점 3.6/53.6(8 리뷰)
    Ulysse Lavabo 55X46 Blanc
    기술 사양
    • 특징 참조P1255
    • 제품군ULYSSE
    • 제품분류Basin
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-04-03
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)859
    • 너비(mm)552
    • 깊이(mm)464
    관련성
    • 주 재료도기
    • 순 중량(Kg)15.5
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Ss_40_15_75_94
    • Uniclass 2015 설명Wash basin systems

    지역 가용성

    유럽
    프랑스