제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
porcher/products/152e4254-e267-40a2-8a0d-8f2b76fc8adc
홈
카테고리
위생
세면기
ULYSSE - Sink 50 X 44 cm
사용 불가: 미국
Porcher
팔로우
ULYSSE - Sink 50 X 44 cm
Washbasin 50 X 44 cm
다운로드
사양
사양
ULYSSE - Sink 50 X 44 cm
기술 사양
기술 사양
특징 참조
P1257
제품군
ULYSSE
제품분류
Basins
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2018-05-25
에디션 넘버
1
높이(mm)
440
너비(mm)
500
깊이(mm)
189
링크
링크
제품 URL
http://www.idealspec.fr
설치 안내
http://www.idealspec.fr
제품 인증
http://www.idealspec.fr
기술 설명
http://www.idealspec.fr
관련성
관련성
주 재료
도기
순 중량(Kg)
13.28
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 세면기
IFC 분류
위생 터미널
Uniclass 2015 코드
Pr_40_20_96
Uniclass 2015 설명
Wash basins, sinks and troughs
OmniClass 번호
23-31 13 00
OmniClass 제목
Sinks
지역 가용성
유럽
프랑스
비슷한 제품
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
다운로드
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
다운로드
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
다운로드
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
다운로드
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
다운로드
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
다운로드