제품 게시
MATURA - shower tray 100 x 80 cm
MATURA - shower tray 100 x 80 cm
    Porcher

    MATURA - shower tray 100 x 80 cm

    Catcher 100 x 80 cm - thickness 4,5 cm Depth at the drain 2 cm Weight: 41 kg
    사양
    • MATURA - shower tray 100 x 80 cm
    기술 사양
    • 특징 참조P3225
    • 제품군MATURA
    • 제품분류 Shower Trays
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-06-18
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)800
    • 너비(mm)1000
    • 깊이(mm)45
    관련성
    • 주 재료도기
    • 순 중량(Kg)49.4
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Shower trays
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 설명Shower trays
    • OmniClass 번호23-31 17 00
    • OmniClass 제목Showers

    지역 가용성

    유럽
    프랑스