제품 게시
CONTOUR 21 - Independent child's bowl
CONTOUR 21 - Independent child's bowl
    Porcher

    CONTOUR 21 - Independent child's bowl

    Children's Independent Bowl - 49 x 31.5 x 36 cm Weight: 16,5 kg
    사양
    • CONTOUR 21 - Independent child's bowl
    기술 사양
    • 특징 참조S3124
    • 제품군CONTOUR 21
    • 제품분류Toilets
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-06-18
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)490
    • 너비(mm)315
    • 깊이(mm)360
    관련성
    • 주 재료도기
    • 순 중량(Kg)16.9
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 설명WC pans
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet Accessories
    • OmniClass 번호23-31 19 00
    • OmniClass 제목Toilets

    지역 가용성

    유럽
    프랑스