제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
porcher/products/15a58704-a856-4b89-a90d-58c03903019e
홈
카테고리
위생
세면기
CONTOUR 21 - Collectif sink
사용 불가: 미국
Porcher
팔로우
CONTOUR 21 - Collectif sink
Collective washbasin - Not drilled. Delivered without lag bolts
다운로드
사양
사양
CONTOUR 21 - Collectif sink
기술 사양
기술 사양
특징 참조
S3256
제품군
CONTOUR 21
제품분류
Basins
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2018-06-18
에디션 넘버
1
높이(mm)
200
너비(mm)
1400
깊이(mm)
520
링크
링크
제품 URL
http://www.idealspec.fr
설치 안내
http://www.idealspec.fr
제품 인증
http://www.idealspec.fr
기술 설명
http://www.idealspec.fr
관련성
관련성
주 재료
도기
순 중량(Kg)
30
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 세면기
IFC 분류
위생 터미널
Uniclass 2015 코드
Pr_40_20_96_81
Uniclass 2015 설명
Sinks
CSI 마스터 형식 2014 코드
22 42 16
CSI 마스터 형식 2014 제목
Commercial Lavatories and Sinks
OmniClass 번호
23-31 13 00
OmniClass 제목
Sinks
지역 가용성
유럽
프랑스
비슷한 제품
DURAVIT AG
Vero Above-Counter Bathroom Sink 045260
4.2
(
142
)
다운로드
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
3.9
(
15
)
다운로드
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
다운로드
Sloan Valve
ELC-83000 SloanStone® 3-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
5.0
(
13
)
다운로드
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
다운로드
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
다운로드