제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
porcher/products/2864cb59-80bb-443f-8166-ac6338ca1e19
홈
카테고리
위생
욕실 소품
CONTOUR 21 - Covers (the pair)
사용 불가: 미국
Porcher
팔로우
CONTOUR 21 - Covers (the pair)
Covers (paire) - Intermédiate backsplash / washbasin
for battery installation
With Splashback
다운로드
사양
사양
CONTOUR 21 - Covers (the pair)
기술 사양
기술 사양
특징 참조
S3278
제품군
CONTOUR 21
제품분류
Accessories
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2018-06-18
에디션 넘버
1
높이(mm)
360
너비(mm)
510
깊이(mm)
340
링크
링크
제품 URL
http://www.idealspec.fr
설치 안내
http://www.idealspec.fr
제품 인증
http://www.idealspec.fr
기술 설명
http://www.idealspec.fr
관련성
관련성
주 재료
도기
순 중량(Kg)
4.5
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 욕실 소품
IFC 분류
위생 터미널
Uniclass 2015 코드
Pr_40_20_76
Uniclass 2015 설명
Sanitary accessories
OmniClass 번호
23-31 25 00
OmniClass 제목
Toilet and Bath Specialties
지역 가용성
유럽
프랑스
비슷한 제품
DURAVIT AG
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
4.4
(
13
)
다운로드
Ponte Giulio
Grab bar Stainless Steel 30in (center on center) - G57JAS05
다운로드
Kohler
K-10545 Traditional 42" ADA compliant grab bar
다운로드
Dolphin Solutions Ltd
BC200SCH-SM HORIZONTAL STAINLESS STEEL CLAD BABY CHANGING TABLE
다운로드
Kohler
Echelon® 70" H pivot shower door with 5/16"-thick glass
다운로드
Ponte Giulio
Grab bar Stainless Steel 42in (center on center) - G57JAS08
다운로드