제품 게시
Service Poste Eau 46X38 Avec Grille
Service Poste Eau 46X38 Avec Grille
    Porcher

    Service Poste Eau 46X38 Avec Grille

    별점 4.2/54.2(6 리뷰)
    Service Poste Eau 46X38 Avec Grille
    기술 사양
    • 특징 참조S5939
    • 제품군SERVICE
    • 제품분류Basin
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-04-03
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)373
    • 너비(mm)455
    • 깊이(mm)395
    관련성
    • 주 재료도기
    • 순 중량(Kg)36.33
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 설명Ceramic sinks

    지역 가용성

    유럽
    프랑스