제품 게시
MATURA 2 - Hold bar
MATURA 2 - Hold bar
    Porcher

    MATURA 2 - Hold bar

    Holding bar - 45 cm
    사양
    • MATURA 2 - Hold bar
    기술 사양
    • 특징 참조S6486
    • 제품군MATURA 2
    • 제품분류Accessories
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-06-18
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)95
    • 너비(mm)540
    • 깊이(mm)90
    관련성
    • 순 중량(Kg)3.16
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76
    • Uniclass 2015 설명Sanitary accessories
    • OmniClass 번호23-31 25 00
    • OmniClass 제목Toilet and Bath Specialties

    지역 가용성

    유럽
    프랑스