제품 게시
OKYRIS 2 CLINIC - Shower outlet connection
OKYRIS 2 CLINIC - Shower outlet connection
    Porcher

    OKYRIS 2 CLINIC - Shower outlet connection

    Shower outlet connection
    사양
    • OKYRIS 2 CLINIC - Shower outlet connection
    기술 사양
    • 특징 참조A5179
    • 제품군SANS
    • 제품분류Taps & Mixers
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-05-25
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)70
    • 너비(mm)70
    • 깊이(mm)100
    관련성
    • 순 중량(Kg)0.23
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06
    • Uniclass 2015 설명Bathing fittings
    • OmniClass 번호23-19 25 13 21 17
    • OmniClass 제목Fittings
    • CSI 단일 형식 II 코드C1030
    • CSI 단일 형식 II 제목Fittings