제품 게시
Mitigeur Thermostatique Douche Mural Easytherm- D0444AA/ Porcher
Mitigeur Thermostatique Douche Mural Easytherm- D0444AA/ Porcher
    Porcher

    Mitigeur Thermostatique Douche Mural Easytherm- D0444AA/ Porcher

    Mitigeur Thermostatique Douche Mural Easytherm- D0444AA/ Porcher
    기술 사양
    • 특징 참조D0444
    • 제품군EASYTHERM
    • 제품분류Shower Mixer
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-04-03
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)70
    • 너비(mm)306
    • 깊이(mm)108
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 순 중량(Kg)2
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 설명Shower fittings package

    지역 가용성

    유럽
    프랑스
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText