제품 게시
OLYOS II SHR/TH MXR EXPSD
Porcher

OLYOS II SHR/TH MXR EXPSD

Olyos II bar shower valve with S-Connector
사양
  • Olyos II bar shower valve with S-Connector
기술 사양
  • 특징 참조D0490
  • 제품군Olyos II
  • 제품분류Taps & Mixers
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-12-19
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)78
  • 너비(mm)163
  • 깊이(mm)343
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 부 재료크롬
  • 순 중량(Kg)1.1
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • IFC 분류위생 터미널
  • ETIM 코드EC011328
  • ETIM 이름Washbasin mixing tap
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 설명Washbasin taps
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets

지역 가용성

유럽
프랑스
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText