제품 게시
Mitigeur Evier OkyrIS - D0580AA / Porcher
Mitigeur Evier OkyrIS - D0580AA / Porcher
    Porcher

    Mitigeur Evier OkyrIS - D0580AA / Porcher

    Mitigeur Evier OkyrIS - D0580AA / Porcher
    기술 사양
    • 특징 참조D0580
    • 제품군OKYRIS
    • 제품분류Kitchen Mixer
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-04-03
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)295
    • 너비(mm)103
    • 깊이(mm)237
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 순 중량(Kg)1.56
    분류
    • BIMobject 카테고리주방 - 수도꼭지
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 설명Sink taps

    지역 가용성

    유럽
    프랑스
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText