제품 게시
ULYSSE - Washbasin tap Ch3
ULYSSE - Washbasin tap Ch3
    Porcher

    ULYSSE - Washbasin tap Ch3

    Washbasin mixer Ch3 - With polypropylene pull and drain
    사양
    • ULYSSE - Washbasin tap Ch3
    기술 사양
    • 특징 참조D0790
    • 제품군ULYSSE
    • 제품분류Taps & Mixers
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-05-25
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)185
    • 너비(mm)380
    • 깊이(mm)72
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 순 중량(Kg)1.27
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06
    • Uniclass 2015 설명Bathing fittings
    • OmniClass 번호23-19 25 13 21 17
    • OmniClass 제목Fittings
    • CSI 단일 형식 II 코드C1030
    • CSI 단일 형식 II 제목Fittings

    지역 가용성

    유럽
    프랑스
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText