제품 게시
OLYOS - Thermostatic column
OLYOS - Thermostatic column
    Porcher

    OLYOS - Thermostatic column

    Thermostatic column
    사양
    • OLYOS - Thermostatic column
    기술 사양
    • 특징 참조D1130
    • 제품군OLYOS
    • 제품분류Showers
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-05-25
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)320
    • 너비(mm)1008
    • 깊이(mm)90
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 순 중량(Kg)3.82
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드SL_35_80_80
    • Uniclass 2015 설명Showers
    • OmniClass 번호23-31 17 00
    • OmniClass 제목Showers