제품 게시
Olyos Mit Evier C3 Bec Profile Chr
Olyos Mit Evier C3 Bec Profile Chr
    Porcher

    Olyos Mit Evier C3 Bec Profile Chr

    Olyos Mit Evier C3 Bec Profile Chr
    기술 사양
    • 특징 참조D1192
    • 제품군OLYOS
    • 제품분류Kitchen Mixer
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-04-03
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)173
    • 너비(mm)53
    • 깊이(mm)263
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 순 중량(Kg)1.312
    분류
    • BIMobject 카테고리주방 - 수도꼭지
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 설명Sink taps