제품 게시
SENSORFLOW NEW BSN EL R-MTD MIX MNS
SENSORFLOW NEW BSN EL R-MTD MIX MNS
    Porcher

    SENSORFLOW NEW BSN EL R-MTD MIX MNS

    Sensorflow Basin mixer electronic rim mounted with temperature mix with mains power
    사양
    • Sensorflow Electronics Rim mounted Basin Mixer with Cylindrical Body, Optimized waterways, Integrated Solenoid valve, Safety Stop with temperature and main power
    기술 사양
    • 특징 참조D2607
    • 제품군Sensorflow
    • 제품분류Taps & Mixers
    • 게시일2021-01-14
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)75
    • 너비(mm)157
    • 깊이(mm)335
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 부 재료크롬
    • 순 중량(Kg)1.8
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011328
    • ETIM 이름Washbasin mixing tap
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 설명Washbasin taps
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets

    지역 가용성

    유럽
    프랑스
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText