제품 게시
SENSORFLOW NEW BSN EL EXP PA NO MIX BTR
SENSORFLOW NEW BSN EL EXP PA NO MIX BTR
    Porcher

    SENSORFLOW NEW BSN EL EXP PA NO MIX BTR

    Sensorflow Basin mixer electronic exposed panel mounted no temperature mix with battery power
    사양
    • Sensorflow Cylindrical Body Electronic Basin Mixer with Exposed Panel Mounted, Optimized waterways, Integrated Solenoid Valve without Temperature mixer and with Battery Power
    기술 사양
    • 특징 참조D2610
    • 제품군Sensorflow
    • 제품분류Taps & Mixers
    • 게시일2021-01-14
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)75
    • 너비(mm)157
    • 깊이(mm)335
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 부 재료크롬
    • 순 중량(Kg)1.7
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011328
    • ETIM 이름Washbasin mixing tap
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 설명Washbasin taps
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets

    지역 가용성

    유럽
    프랑스
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText