제품 게시
OKYRIS PRO SAFE OX SHR THM
OKYRIS PRO SAFE OX SHR THM
    Porcher

    OKYRIS PRO SAFE OX SHR THM

    Okyris Pro Safe OX, Thermostatic Shower Mixer without Check Valves, Thermal Disinfection, Cool Body, Shelf, Chrome
    사양
    • Okyris Pro Safe OX, Thermostatic Shower Mixer without Check Valves, High Durability, Thermal Disinfection, Cool Body, Convenient Shelf with Ergonomic Metal Handles, Chrome
    기술 사양
    • 특징 참조D2617
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Shower thermostatic valves
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-05-16
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)75
    • 너비(mm)240
    • 깊이(mm)140
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 순 중량(Kg)2.63
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EG017640
    • ETIM 이름Sanitary showers
    • Uniclass 2015 코드SL_35_80_80
    • Uniclass 2015 설명Showers
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets