제품 게시
Aqua S1 Ens Barre Dche 60 1J Chr
Aqua S1 Ens Barre Dche 60 1J Chr
    Porcher

    Aqua S1 Ens Barre Dche 60 1J Chr

    Aqua S1 Ens Barre Dche 60 1J Chr
    기술 사양
    • 특징 참조D6039
    • 제품군AQUA
    • 제품분류Shower
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-04-03
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)613
    • 너비(mm)139
    • 깊이(mm)70
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 순 중량(Kg)1.145
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 설명Shower fittings package

    지역 가용성

    유럽
    프랑스
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText