제품 게시
ULYSSE - 80 x 2 x (H) 105 cm
ULYSSE - 80 x 2 x (H) 105 cm
    Porcher

    ULYSSE - 80 x 2 x (H) 105 cm

    80 x 2 x (H) 105 cm - Weight : 10,5 kg
    사양
    • ULYSSE - 80 x 2 x (H) 105 cm
    기술 사양
    • 특징 참조E3233
    • 제품군ULYSSE
    • 제품분류Mirrors
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-05-25
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)400
    • 너비(mm)835
    • 깊이(mm)1075
    관련성
    • 순 중량(Kg)10.5
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 거울
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_25_71_53
    • Uniclass 2015 설명Mirrors
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 83 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Mirrors
    • OmniClass 번호23-21 37 13 15
    • OmniClass 제목Mirrors

    지역 가용성

    유럽
    프랑스

    비슷한 제품

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText